Chwytak do skrzynek na napoje
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0337-A__SALL__AIN__V1_752a57407d.png)
Zadanie
Dla klienta z branży napojów skrzynki na napoje i butelki miały być chwytane za pomocą jednego chwytaka w celu załadunku i rozładunku palet.
Rozwiązanie
Opracowano chwytak, który może chwytać butelki i/lub skrzynki. Odstęp chwytaka lub średnicówkę między dwoma chwytakami można regulować. Układ wyrównania osi Z służy jako ochrona przed najechaniem.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 500 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Skok maks. | 30 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 40 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 21 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |